Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

PROLINESwingPanelOpen Product Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

外开式面板

Swing-Out Panels allow a front-mounted panel to pivot out of an enclosure frame opening. This accessory includes a panel and all the necessary hardware. Panels provide 170 degrees of rotation, with the capability to hinge from the right or left side.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 2.66mm
厚度 12ga
完成 粉末涂层
颜色 白色
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。