Stainless Steel Terminal and Junction Boxes Stainless Steel Terminal and Junction Boxes 针对高腐蚀性环境中集成大型组件或复杂安装配置的系统,提供行业领先的防护 专为食品饮料、制药、石油天然气等行业设计的特种机柜 产品类型、材质及配置选择广泛 支持灵活的修改与定制,以满足特定规格需求 适用于需要抵御化学品和水腐蚀的室内外应用场景 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 应用 卫生环境 (6) 控制装置和驱动装置 (18) 工厂自动化和过程控制 (42) 高度 4in (1) 5.91in (10) 6in (4) 7.87in (21) 8in (3) 10in (4) 11.81in (11) 12in (4) 14in (1) 15.75in (6) 16in (1) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 102mm (1) 150mm (10) 152mm (4) 200mm (21) 203mm (3) 254mm (4) 300mm (11) 305mm (4) 356mm (1) 400mm (6) 406mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 4in (2) 5.91in (6) 6in (6) 7.87in (1) 8in (4) 10in (3) 11.81in (1) 12in (2) 14in (1) 15.75in (10) 19.69in (4) 23.62in (6) 31.5in (4) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 102mm (2) 150mm (6) 152mm (6) 199mm (1) 200mm (4) 203mm (4) 254mm (3) 299mm (1) 300mm (12) 305mm (2) 356mm (1) 400mm (10) 500mm (4) 600mm (6) 800mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 3in (1) 3.15in (13) 4in (11) 4.72in (35) 6in (6) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 76mm (1) 80mm (13) 102mm (11) 120mm (35) 152mm (6) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 3R 型 (17) NEMA 4 型 (18) NEMA 4X 型 NEMA 12 型 (60) NEMA 13 型 IP66 IK08 (48) IP69 (6) 查看全部 查看更少内容 筛选器1已应用过滤器 1类别: Stainless Steel Terminal and Junction Boxes查看所有筛选器 (1) 子类别Stainless Steel Continuous Hinge Clamps Junction Box 4X详情Stainless Steel Clamp Cover Terminal Box Type 4X详情Stainless Steel Continous Hinge Clamps Junction Box EMC Type 4X详情接线盒,不锈钢,SSTB详情卫生设计接线盒,HDTB详情
Stainless Steel Terminal and Junction Boxes 针对高腐蚀性环境中集成大型组件或复杂安装配置的系统,提供行业领先的防护 专为食品饮料、制药、石油天然气等行业设计的特种机柜 产品类型、材质及配置选择广泛 支持灵活的修改与定制,以满足特定规格需求 适用于需要抵御化学品和水腐蚀的室内外应用场景