Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Side panels aluminium 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Side Panels Aluminium, SPMA

Easy one man assembly. Sealed by an extruded, one piece polyurethane gasket and mounted with screws.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 0.08in
厚度 2mm
材料
颜色 浅灰色
完成 研磨
颜色代码 RAL 7035
已复制数据
公制   |   英制
资源 视频
Combinable, single door, aluminium floor standing outdoor enclosure

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。