Insulated Mounting Plate, UMPP-C
详情
优势
资源
配件
功能
- Description: Insulated mounting plate for UCP/UCPT enclosures.
- Material: Hard paper 5 mm.
- Pack quantity: 1 piece.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
技术参数
| 厚度 | 0.2in |
| 厚度 | 5mm |
| 材料 | 硬纸 |
| 完成 | 研磨 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。