Gas Spring, MPGR
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            优势
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
功能
- Description: Gas spring that can replace the standard hinge for the desk. May be used with all standard consoles.
- Pack quantity: 2 gas springs with mounting accessories.
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
技术参数
| 颜色 | 黑色 | 
| 材料 | 低碳钢 | 
| 完成 | 平滑 | 
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。