外部文件袋 Type 4 4X 和 12
        
        将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
      
        外部文件袋 Type 4 4X 和 12
安装在机柜外部的文件袋允许在不打开机柜门的情况下查看系统文档
工业标准
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 4X , 12; File No. E61997 (SS)
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997 (MS)
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
cUL Listed per C22.2 No. 94; Type 4, 4X, 12; File No. E61997 (SS)
低碳钢型号:
NEMA/EEMAC Type 4, 12
IEC 60529, IP66
Stainless Steel Models:
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12
IEC 60529, IP66
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                                                        资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
功能
- 可根据机柜表面提供低碳钢或不锈钢
 - 现场发泡密封条保护恶劣环境中的文档
 - 前盖带铰链,可以轻松打开。
 - 三种尺寸适合各种文件
 - 倾斜顶部可排出液体并防止异物积聚
 - 可选翼形旋钮和钥匙锁锁芯提供额外的安全性
 - 袋前面的铰链远离框架
 
技术参数
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。