详情
优势
资源
视频
配件
功能
- Description: Accessory to fix enclosures onto poles. Maximum load of 900 N.
- Material: Galvanized steel.
- Minimum pole diameter: 80 mm.
- Maximum pole diameter: 250 mm.
- Pack quantity: 2 profiles, 2 circular mounting strips for pole attachment and mounting accessories.
技术参数
| 厚度 | 3mm |
| 厚度 | 11ga |
| 完成 | 镀锌 |
| 材料 | 低碳钢 |

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。