Partial door, 150x600, Mild steel, 3mm double bit lock, IP44
详情
优势
资源
CAD
配件
您所在地区的经销商
功能
- Description: To divide the enclosure front into sections when used in conjunction with the horizontal divider CDH/CHDK. Equipped with double-bit 3 mm lock (1 lock up to 400 mm, over 400 mm height 2 locks).
- Material: 1.75 mm steel plate.
- Finish: RAL 7035 structured powder coating.
- Protection: Complies with IP 44.
- Pack quantity: 1 door with hinges, locks and mounting accessories.
- Mounting requirements: Add CDH for MC frames and use CDHK for MK frames. Use DPC/DPCV for top and bottom panels.
技术参数
产品属性
公告编号
CAD 生成
强制性
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。