Horizontal divider C, 600, for partial doors/ panels
详情
优势
资源
CAD
配件
您所在地区的经销商
功能
- Description: Used when the enclosure requires horizontal separation for partial doors or panels. Mounted on the enclosure profile of the floor standing enclosure range. Using the plastic end caps provides an IP54 protection degree, without end caps IP20.
- Mounting requirements: CDH pieces = number of door DP and/or panels DPP + 1.
- Pack quantity: 2 profiles with mounting accessories.
- Material: 2 mm zinc plated steel.
技术参数
产品属性
公告编号
CAD 生成
强制性
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。