Panel for Type 3R 4 4X 12 13 Enclosure, fits 72x72, Galvanized, Steel
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Panel for Type 3R 4 4X 12 13 Enclosure, fits 72x72, Galvanized, Steel
目录编号: A72P72G
详情
资源
CAD
您所在地区的经销商
功能
- Panel mounting hardware is furnished with all enclosures which accept these panels
技术参数
产品属性
公告编号
3D Step 格式
CAD 生成
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。