Commercial Lay-in Galvanized Flat-Cover Type 1 Wireway Commercial Lay-in Galvanized Flat-Cover Type 1 Wireway 嵌入式镀锌平盖 Type 1 级线槽 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 高度 2.5in (9) 4in (8) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 64mm (9) 102mm (8) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 2.5in (9) 4in (8) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 64mm (9) 102mm (8) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 12in (2) 18in (1) 24in (4) 36in (2) 48in (2) 60in (1) 120in (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 305mm (2) 457mm (1) 610mm (4) 914mm (2) 1219mm (2) 1524mm (1) 3048mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 1 型 IP30 (13) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Commercial Lay-in Galvanized Flat-Cover Type 1 Wireway查看所有筛选器 (1) 子类别Straight Section, Lay-in Galvanized Flat-Cover, 1 型详情90-Degree Elbow, Lay-in Galvanized详情Universal U-Connector, 镀锌详情