Aluminum Freestanding Industrial Enclosures Aluminum Freestanding Industrial Enclosures 铝的独特特性使其成为特定场景下保护电气设备的理想选择铝作为一种轻量化材料,使机柜更易于搬运、改装和移动铝坚固耐用,具有高抗冲击性,能为重工业环境提供可靠的解决方案卓越的耐腐蚀性有助于延长机柜使用寿命优异的散热能力可实现出色温控查看附件 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 高度 47.24in (8) 55.12in (4) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 1200mm (8) 1400mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 23.62in (2) 31.5in (4) 47.24in (1) 70.87in (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 599mm (2) 600mm (2) 800mm (4) 1199mm (1) 1200mm (1) 1800mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 15.75in (4) 19.69in (1) 23.62in (7) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 400mm (4) 500mm (1) 600mm (7) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 4X 型 NEMA 12 型 IP66 IK10 筛选器1已应用过滤器 1类别: Aluminum Freestanding Industrial Enclosures查看所有筛选器 (1) 子类别Compact Aluminium Floor Standing Outdoor Enclosure, EKOM详情Compact Single Wall Version Aluminum Single And Multiple Doors, EKOM-SW详情
Aluminum Freestanding Industrial Enclosures 铝的独特特性使其成为特定场景下保护电气设备的理想选择铝作为一种轻量化材料,使机柜更易于搬运、改装和移动铝坚固耐用,具有高抗冲击性,能为重工业环境提供可靠的解决方案卓越的耐腐蚀性有助于延长机柜使用寿命优异的散热能力可实现出色温控查看附件