Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

快速定制

快速定制

时间至关重要。我们会在 10 天内发货。

通过快速定制,客户可以对 nVent HOFFMAN 的畅销机柜进行改装,包括添加 2D 孔和开口以及喷漆——全部将在 10 天内完成并发货。

  • 有 1,500 多种畅销机柜和面板型号可供选择
  • 在需要的位置添加 2D 孔和开口
  • 从 28 色调色板中选择喷漆颜色,包括 OSHA 安全色系

速度至上
nVent HOFFMAN 可通过我们的快速定制服务帮助改装标准产品,该服务专为最大程度提高速度和效率而设计。

该流程以客户图纸为基础,可快速精准地完成。最重要的是,该服务以速度为核心,这意味着可在 5 到 10 个工作日内交付,具体取决于产品和改装中心的日程安排。

服务
提供的服务包括开孔,如机柜主体或门的任何一个部分上的矩形、圆形和其他类型,以及不同尺寸的孔和螺纹孔。

可加工的产品范围包括低碳钢和不锈钢落地式壁挂式机柜,多种不同材料的接线盒以及侧面板等各类附件

如果希望更快获得机柜,也可通过 nVent HOFFMAN 的经销商网络进行快速改装。客户可以选择现成的机柜,并添加 2D 孔和开孔,只需几天即可从 Hoffman 认证改装中心合作伙伴处获得定制机柜。