Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Office and Building Networking
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 0
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 高度
      应用
    • 防护等级
    • 类型
    • 交流电压
        应用
      • 颜色
      • 深度
          应用
        • 手柄类型
        • 搭配
        • 机架高度
            应用
          • 材料
          • 完成
          • 高度
              应用
            • 长度
                应用
              • 安装
              • 包装数量
              • 颜色代码
              • EMC 屏蔽
              • 机架宽度
              • 开关插座
              • 宽度
                  应用
                • 宽度
                    应用
                  • 额定电流
                  • 螺纹尺寸
                  • 直径
                      应用
                    • 深度
                        应用
                      • 正面表面处理
                      • 静态负载
                          应用
                        • 反面表面处理
                        • 边缘处理
                        • 标称电压
                        • 机架单元
                        • 计量类型
                        筛选器0

                        子类别

                        Networking Racks and Cabinets

                        Networking Racks and Cabinets

                        Wallmount Cabinets and Enclosures

                        Wallmount Cabinets and Enclosures

                        Power Distribution

                        Power Distribution

                        Enclosure Cooling, Air

                        Enclosure Cooling, Air

                        Rack Technology

                        Rack Technology

                        产品 | 128 个结果540 商品)

                        door contact switch

                        无电缆门触点开关

                        带磁性触点的门触点开关,有助于高效运行。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        无电缆门触点开关
                        fixing materials kit cage nut m4 m5

                        锁紧螺母套件

                        锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸,而且便于更换,不同于预先加工螺纹的孔。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        接地锁紧螺母 M6,10 个
                        接地锁紧螺母 M6,100 个
                        锁紧螺母套件,M4,50 个
                        锁紧螺母套件,M4,100 个
                        锁紧螺母套件,M6,100 个
                        锁紧螺母套件,M5,50 个
                        锁紧螺母套件,M5,100 个
                        锁紧螺母套件,M6,50 个
                        接地锁紧螺母套件,M4,10 个
                        接地锁紧螺母套件,M4,100 个
                        接地锁紧螺母套件,M5,10 个
                        接地锁紧螺母套件,M5,100 个
                        door contact switch

                        门接触开关,带电缆

                        用于连接至门控模块常闭触点的开关,适合手动开门。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        门接触开关,带电缆
                        slide nut kit

                        滑动螺母套件

                        滑动螺母套件,适用于 19" 组件的可变装配。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        滑动螺母套件,100 个
                        滑动螺母套件,50 个
                        fixing materials kit square nut m6

                        四角螺母套件

                        四角螺母的接触面更高,而且不会像六角螺母那样被磨圆。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        方形螺母套件,M6,50 个
                        方形螺母套件,M6,100 个
                        接地方形螺母套件,M6,适合 3.5 mm,50 个
                        接地方形螺母套件,M6,适合 1.5 mm,50 个
                        led light accessories

                        LED 灯, 电缆

                        用于机柜安装的 LED 灯附件,LED-700L
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        LED 灯附件,适于 AC 的输入电缆
                        LED 灯附件,适于 AC 的延长电缆
                        带 IEC 60320 C18 交流连接器的 LED 灯连接电缆
                        19 drawer 1 2 3 u

                        适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面

                        与我们的 19" 抽屉搭配使用书写表面。可将其放在抽屉上,并可在抽屉打开时顶起书写表面。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面
                        Ga20 Product Photo

                        滑轨

                        滑块附接到两对机架安装角之间的支撑,这些安装角带附件安装支腿。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        led light accessories

                        LED 灯, 19" 支架

                        根据当前安装情况调整光分布。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19 英寸 LED 灯支架套件,1U,RAL7021,黑色
                        19 英寸 LED 灯支架套件,1U,RAL7035,灰色
                        PDU Mounting Bracket

                        PDU 安装支架

                        PDU 装配套件。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        PDU安装支架,可安装两个插排
                        PDU 安装支架
                        PDU垂直安装支架
                        19" Front Panels, filler panels, plug in units

                        19 英寸前面板, 通风式

                        带通风孔的前面板便于散热。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
                        19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
                        19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7021
                        19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
                        19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
                        19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,无表面处理
                        19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
                        19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
                        19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,阳极氧化
                        19" 前面板,通风,1 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
                        19" 前面板,通风,2 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
                        19" 前面板,通风,3 U,2.5 毫米,铝,RAL 7035
                        19 front panel

                        19" 电缆理线架

                        适用于智能电缆管理的理线架。
                        物料号项目名称Add to Quote action
                        19 英寸电缆理线架,1 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                        19 英寸电缆理线架,1 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021
                        19" 电缆理线架,2 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7035
                        19" 电缆理线架,2 U,1.5 毫米,碳钢,RAL 7021