插排,IEC C13,带 Wieland® 输入,C13,12 个插座,19",黑色
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
CAD
相关附件
其他产品详情
功能
- 通过 Wieland® GST 18 插头输入
- 安装高度 1 U
- 符合 IEC 60320 标准
- 水平或垂直安装
- 通过 IEC 60320 C-13 插座输出
- 在安装过程中,插排可以在所有四个方向上旋转(增量为 90°)
技术参数
产品属性
数据表
其他产品详情
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。