Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH37580.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

电缆与金属表面连接,阴极保护, FC, 铸铁管, #4 同心电缆, 6" Pipe

目录编号: CAFCA1L6

nVent ERICO Cadweld 阴极连接是对阳极引线进行放热焊接阴极保护的首选方法,这些引线是连接到管道(钢或铸铁)、储罐和其他结构的。阴极保护系统设计用于防止管道或各种结构内发生电化腐蚀。nVent ERICO Cadweld 阴极连接使用特殊的焊药合金将针对钢的热效应降至最低,这一点对薄壁管道和高应力管道尤为重要。

阅读更多 阅读更少 打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
W-CA-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* 耐磨板 减少模具在电缆入口点处的机械磨损
CA 阴极名称
XX 模具系列
X 定价关键
XX 导体尺寸
LH 焊接端 LH = 在导体左端焊接
RH = 在导体右端焊接
(仅适用于 VN 模具系列)
XX 管道尺寸
L* 分体坩埚 坩埚部分在模具上分体,并带有水平开口,以便于清洁
M* 仅模具
* 如果没有则为空

资源 其他产品详情

其他产品详情

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us