Edge Compute and Micro Data Center
筛选依据
已应用过滤器
0
清除筛选器
- 产品类型
- 产品系列
- 高度
- 防护等级
- 类型
- 交流电压
- 颜色
- 深度
- 框架材料
- 手柄类型
- 机架高度
- 宽度
- 搭配
- 完成
- 高度
- 长度
- 材料
- 安装
- 包装数量
- 颜色代码
- EMC 屏蔽
- 机架宽度
- 开关插座
- 覆层颜色代码
- 宽度
- 额定电流
- 螺纹尺寸
- 壁类型
- 直径
- 深度
- 门类型
- 正面表面处理
- 通道
- 反面表面处理
- 静态负载
- 冷却
- 边缘处理
- 符合
- 电源电压
- 冗余电源
- 标称电压
- 冷却剂进给装置
- 动态荷载
- 机架单元
- 计量类型
产品 | 172 个结果1190 商品)


Varistar 电子锁电池组
Battery Pack 12 V to provide backup charging of the electronic lock preventing unauthorised access.
物料号项目名称Add to Quote action
Varistar 电子锁电池组,12 V

物料号项目名称Add to Quote action
适于 IEC 60320‐C13 连接器的锁定夹



物料号项目名称Add to Quote action
智能 PDU,EN6403,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN6812,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN6402,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN6808,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN6810,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN6880,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN6910,400VAC,3-PH,63 A
智能 PDU,EN6980,400VAC,3-PH,63 A
智能 PDU,EN6450,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN6850,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN6950,400VAC,3-PH,63 A




物料号项目名称Add to Quote action
智能 PDU,EN2403,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN2812,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN2402,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN2808,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN2810,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN2852,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN2880,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN2980,400VAC,3-PH,63 A
智能 PDU,EN2450,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN2850,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN2950,400VAC,3-PH,63 A

物料号项目名称Add to Quote action
智能 PDU,EN1402,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN1808,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN1809,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN1812,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN1403,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN1811,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN1880,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN1980,400VAC,3-PH,63 A
智能 PDU,EN1450,400VAC,3-PH,16 A
智能 PDU,EN1850,400VAC,3-PH,32 A
智能 PDU,EN1950,400VAC,3-PH,63 A