Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

新型直排式冷却装置

NVENT-3D-H87861-ESGDatacenterBWR-EN-2207
新型直排式冷却装置

nVent 推出创新型 In-Row 45 冷却器

满足数据中心冷却需求的理想解决方案!In-Row 冷却装置具有先进的功能,是业界首款在单台设备中配备免工具热插拔风扇、PSU 和控制器的直排式冷却设备。这可以确保数据中心不会出现温度峰值。该设备的创新免工具功能可尽量延长正常运行时间并减少维修,全年节省成本。

In-Row 冷却装置的一个显著特点是其采用温水水冷。该设备采用自然冷却方式,可显著降低数据中心冷却所需的能耗。这样可以降低能源成本,从而实现双赢。

In-Row 45 具有 45 kW 的高性能额定制冷量,非常适合热或冷通道密封环境。nVent 在开发过程中已充分考虑每个方面的因素,以确保产品性能可靠。In-Row 45 经过全面的实验室测试和第三方验证,可按客户要求提供测试结果。此外,该产品还采用面向未来的设计,可轻松与 D-2-C(直接芯片冷却)系统兼容。

nVent 提供全面的解决方案,包括机架、In-Row 系统、PDU、通道密封、泄漏检测、伴热、歧管、CDU(冷却剂分配装置)、固定与紧固解决方案,以及全套电缆管理解决方案。

RackChiller In-Row 45 / Varistar LHX+ 45

一般技术参数

高度42U
宽度11.81 inches / 300mm
深度39.37“ / 1000mm
47.24“ / 1200mm
净重441 lb / 200 kg
容量3.2 加仑 / 12 升
电源要求100 - 240V AC 1~


风扇

轴流式无刷直流风扇7 个风扇
功耗950 W
风量 (100%)3940cfm / 6700 m³/h
噪音水平(机柜行间)84dB(A)(1 米时)
噪音水平(LHX+,门关闭)66dB(A)(1 米时)


冷却性能

最高负荷
(室内温度 72-75°F / 22 至 24°C)
45kW
流体流动26.4 gpm / 6 m³/h
压降23.2 psi / 160 kPA
供水57°F / 14°C
InRow45RackChiller
lhx45

RackChiller LHX +45 机架内

nVent RackChiller LHX +45 In-Rack

Play

RACKCHILLER IN-ROW 45

nVent RackChiller In-Row 45

Play


 

资源

LHX+ 45 机架式空气对水冷却器

Schroff-SLSH-H89296-LHX 45kw-EN-2304-Print-thumb.png
下载

RackChiller 直排式 45

NVENT-SLSH-H89303-RackChillInRow45-EN-2306-thumb.png
下载

RackChiller 直排式 45 规格表

SCHROFF-SPEC-H89396-RackChillerIn-Row45-EN-2306-Web0thumb.png
下载

联系人

数据中心技术的未来已来。与 nVent 代表联系,了解我们的全面解决方案。