Стальная дверь Varistar CP, Perforated With Multi-Point Locking
Hover to magnify image or click to enlarge
Стальная дверь Varistar CP, Perforated With Multi-Point Locking
ЭМС-двери, обеспечивающие хороший контакт с рамой и прокладкой для достижения высокой степени экранирования.
4-точечное запирание помогает обеспечить необходимый контакт для предотвращения воздействия ЭМП на электронику.
Details
Resources
Features
- Перфорированная дверь для обеспечения ЭМС-защиты с 4-точечным запиранием
- Оцинкованное внутреннее покрытие
- Угол открытия 180°
- Поворотная ручка с кнопкой
Specifications
| Product Type | Cabinet Door |
| Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.