Рама Varistar CP
Hover to magnify image or click to enlarge
Рама Varistar CP
Сварная стальная рама Varistar для соответствия требованиям по статическим нагрузкам. Для интеграции 19-дюймовой, ETSI или монтажной панели.
However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.
Details
Resources
Features
- Сварная рама, с порошковым покрытием, цвет темно-серый, RAL 7021
- сталь, 1,5 мм, оцинкованная, с центральным заземлением/точкой заземления
- Допустимая статическая нагрузка не более 1600 кг
- Заказывайте регулируемые ножки отдельно
Specifications
| Static Load | 1600kg |
| Product Type | Cabinet/Rack Frame |
| Material | Сталь |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.