Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

ratiopacpro case Hover to magnify image or click to enlarge

19-дюймовый корпус для монтажа в шкаф RatiopacPRO, Retrofittable Shielding With Hand'es

Корпус nVent SCHROFF RatiopacPRO обеспечивает защиту электроники для установки в 19-дюймовых решениях и отдельных сборках. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Для этого варианта корпуса предусмотрены монтажные кронштейны и ручки для сборки в 19-дюймовом шкафу.

Read more Read less
  • RoHS
  • EN 62368-1
Print This Page
Details

Features

Specifications

Rack Width 84HP
Product Type Корпус
Type Case for Individual Electronic Components
EMC Shielding No (Retrofittable)
Product Family RatiopacPRO
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.