Защитная панель MultipacPRO, сплошная
Hover to magnify image or click to enlarge
Защитная панель MultipacPRO, сплошная
Сплошные заглушки закрывают 19-дюймовое шасси с верхней и нижней стороны. Они защищают шасси от деталей, которые могут упасть в шасси.
Details
Resources
Features
- Сплошные защитные панели могут использоваться как верхние панели или панели основания; вставляются в структуру основания
Specifications
| Material | Алюминий |
| Works With | Chassis |
| Product Type | Cover Plate |
| Product Family | MultipacPRO |
| Finish | Passivated |
| Type | Plain |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.