19-дюймовое шасси MultipacPRO, алюминий, верхняя крышка и основание перфорированные


19-дюймовое шасси MultipacPRO, алюминий, верхняя крышка и основание перфорированные
Это 19" шасси является блочным каркасом, пригодным для горизонтального монтажа печатных плат, а также для монтажа нестандартных компонентов, например, трансформаторов или других тяжелых компонентов, обычно устанавливаемых на шасси. Этот вариант исполнения имеет перфорированные верхнюю и нижнюю крышки для оптимизации потока воздуха и отвода тепла.
Details
Resources
Features
- Алюминиевая конструкция
- Съемная передняя и задняя панели для удобства монтажа и доработки
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Доступны модификации, включающие вырезы, различные варианты отделки или размеры
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -105
- ЭМС-экранирование: до 20 дБ(А) при 2 ГГц без экранирующего материала. Свыше 40 дБ(A) при 1 ГГц с добавлением прокладки из нержавеющей стали между передней панелью и корпусом
Specifications
Material | Алюминий |
Finish | Anodized; Passivated |
Product Family | MultipacPRO |
EMC Shielding | No (Retrofittable) |
Type | С перфорацией |
Product Type | Subrack/Chassis |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.