Interscale для Mini-ITX, Охлаждение за счет теплопроводности


Interscale для Mini-ITX, Охлаждение за счет теплопроводности
корпуса Small Form Factor с интегрированной системой защиты от электромагнитных помех и кондуктивного охлаждения для плат Mini-ITX на основе инновационной и гибкой платформы nVent SCHROFF Interscale.
Details
Resources
Features
- Корпус модульной конструкции, состоящий из 3 частей (собственно корпуса, верхней крышки и передней панели), простая сборка
- Вырез для панели ввода-вывода Mini-ITX, разъем питания (Phoenix Contact, 0710028) и выключатель питания (Schurter, MCS 18 Front)
- Встроенная защита от ЭМС
- Доступны другие размеры, формы, размещение вырезов, и трафаретная печать
- Прочная конструкция, требующая всего четырех винтов
- Установленные шпильки для крепления печатных плат
- Цвет RAL 7016
Specifications
Высота мм | 94mm |
Глубина мм | 189mm |
Material | Алюминий |
Type | Настольный корпус |
Product Family | Interscale |
Protection Rating | IP30 |
Color Code | RAL 7016 |
Product Type | Small Form Factor Case |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.