Skip to main content

Please Select Your Country/Language Preferences

guide rails one piece Hover to magnify image or click to enlarge

направляющая, 4,4-дюймовая печатная плата, Красный

Эта вспомогательная пластмассовая направляющая для 4,4-дюймовых печатных плат или дисководов образует надежный интерфейс между механическими компонентами блочного каркаса и подузлами. Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут дополнительно привинчиваться винтами к горизонтальным рельсам или панелям толщиной 1,5 мм. Направляющая может быть дополнительно оснащена зажимом для защиты от электростатического разряда (ESD), который обеспечивает токопроводящий контакт между печатной платой и горизонтальным рельсом. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO и EuropacPRO.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications

Type 4.4" PCB
Product Family EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
Product Type Направляющие рельсы
Material Polybutylene Terephthalate
Color Красный
Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.