передняя панель, Без экранирования, шарниры снизу
Hover to magnify image or click to enlarge
передняя панель, Без экранирования, шарниры снизу
Details
Resources
Features
- Передняя панель снимается при открытии на 135° (не RatiopacPRO)
- Позволяет выполнять монтаж на горизонтальных рейках
Specifications
| Глубина мм (D) | 2.5mm |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
| Type | Front Panel without Handle |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.