Передняя ручка, цельная, ширина 12,2 мм
Hover to magnify image or click to enlarge
Передняя ручка, цельная, ширина 12,2 мм
Ручка может крепиться к блочному каркасу или 19-дюймовой передней панели. Поставляется с прозрачным или черным анодным покрытием. Ручки крепятся болтами с задней стороны.
Details
Resources
Features
- Допустимая статическая нагрузка 30 кг/пара
- Привинчивается сзади
Specifications
| Material | Алюминий |
| Product Family | EuropacPRO |
| Product Type | Ручка |
| Works With | Блочный каркас |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.