Двойная тестовая розетка, Ø 2 мм
Hover to magnify image or click to enlarge
Двойная тестовая розетка, Ø 2 мм
Двойные тестовые гнезда для монтажной поверхности 1 и 2, короткий и длинный тип.
Температуру припоя следует применять не более чем на 5 секунд. При пайке волной пластиковый корпус должен быть защищен от волны припоя.
Details
Resources
Features
- Двойные тестовые гнезда для системы передних элементов
- Укороченная корнструктивная форма для монтажной плоскости 1
Specifications
| Diameter | 2mm |
| Product Type | Socket |
Каталог
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.