Датчик цифровых контактов для устройства Guard'an Management Gateway
Hover to magnify image or click to enlarge
Датчик цифровых контактов для устройства Guard'an Management Gateway
External sensor monitoring digital inputs with 2 RJ45 connectors. До 16 датчиков могут быть последовательно связаны коммутационным кабелем и подключены к одному порту управления Guardian.
Details
Resources
Features
- Внешний датчик для шлюза Guardian Management Gateway
- Один порт шлюза способен отслеживать до 16 сенсорных устройств с общей длиной кабеля 40 м.
- Если датчик подключен к nVent SCHROFF Guardian, он отобразится в веб-интерфейсе с указанием типа и серийного номера
- Пластмассовый корпус
- Простой монтаж
- Соединение 2 x RJ 45
- Простое подключение по цепочке (daisy-chain) коммутационным кабелем CAT6 (или кабелем с более сильным экранированием)
Specifications
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.