Объединительная плата CPCI PlusIO
 Hover to magnify image or click to enlarge
        
        Hover to magnify image or click to enlarge
       
        Объединительная плата CPCI PlusIO
CompactPCI PlusIO сочетает в себе традиционный CompactPCI и новую высокоскоростную технологию CompactPCI Serial на одной объединительной плате. Системный слот CompactPCI PlusIO дополняет как параллельную шину PCI, так и слоты CompactPCI Serial с PCIe, USB, Ethernet и S-ATA.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Resources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                              
Features
- В соответствии с: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, Спецификация горячей замены PICMG 2.1 R2.0, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification, Спецификация CompactPCI PlusIO PICMG 2.30 R1.0, Спецификация PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0)
- System slot in accordance with PICMG 2.30, 32-bit CPCI bus on P1, PCIe, S-ATA, USB
- Периферийные слоты CompactPCI, 32-разрядные с Rear I/O на P2
- Задняя панель ввода-вывода на слотах CompactPCI Serial по запросу
- Слоты для плат периферийных устройств CompactPCI Serial с PCIe x1, S-ATA и USB
- Полносвязный Ethernet на системном слоте и 2 слота CompactPCI Serial, поддерживает 1000Base-T и 10GBase-T
- Параметр V (I/O) можно настроить на 3,3 В или 5 В (предустановлено 5 В)
Specifications
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.