ATCA Front Panel Kit With Spring Loading
Hover to magnify image or click to enlarge
ATCA Front Panel Kit With Spring Loading
Передняя панель AdvancedTCA для ручки IEA с пружиной (плунжерного или нажимного типа) с литым наконечником из алюминиевого профиля или нержавеющей стали.
Details
Resources
Features
- Передняя панель (усиленная, с отлитым под давлением наконечником)
- Ручка ATCA IEA с пружиной
- Текстильный ЭМС-уплотнитель и крепежный материал
Specifications
| Rack Width | 6HP |
| Rack Height | 8U |
| Аксессуар Тип | Передняя панель |
| Product Type | Передняя панель |
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.