Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Air Inlet Hover to magnify image or click to enlarge

Вставное устройство AirInlet, пылевой фильтр, текстильная прокладка EMC

Воздухозаборная панель от nVent SCHROFF увеличивает эффективность охлаждения электронных систем до 200 % путем создания дополнительного воздухозаборного канала и предотвращения прохождения воздуха через слот. Она проста в установке, снижает шум вентилятора и включает встроенный пылевой фильтр для повышенной производительности системы.

Read more Read less Print This Page
Details

Features

Specifications

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.