19-дюймовая полка для оборудования, регулируемая глубина
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовая полка для оборудования, регулируемая глубина
19-дюймовые полки для оборудования Schroff с максимальной нагрузкой до 10 кг позволяют компактно располагать оборудование в шкафу.
Details
Resources
Features
- Глубина регулируется с шагом 25 мм,, выступ спереди мин. 26 мм
- Монтажная высота 2 U
- Допустимая статическая нагрузка 15 кг
Specifications
| Product Type | Полка с креплением на каркасе |
| Material | Сталь |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.