Система VPX, повышенной прочности, 10 U, 10 слотов, подключаемый источник питания
Усиленная система VPX для 10 печатных плат VPX 6 U, 1-дюймовых, 160-миллиметровых и 10 задних плат ввода/вывода. Питание системы осуществляется от сменного источника питания VPX. Модуль управления вентилятором контролирует работу вентиляторов, следит за температурой и напряжением.
Features
- Система разработана в соответствии с: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20
- Для эксплуатации в сложных условиях с повышенной устойчивостью к ударным нагрузкам и вибрации
- Блоки питания, 1 сменный источник питания, 1000 Вт, 6 U, место для второго источника питания
- Входное напряжение с задней стороны 100 до 240 В пер. тока, главный выключатель на передней панели шасси
- Светодиодный индикатор напряжения и отказа вентилятора на передней панели
- 6 U каркас для плат спереди и 6U каркас для плат сзади для Rear I/O, с объединительной платой VPX на 10 слотов
- Подготовка под телескопические направляющие
- Оптимальная защита от электромагнитных помех посредством передней и задней панели со встроенным фильтром Honeycomp
- Backplane VPX 10 slot, 6 U, in accordance with VITA 65, Backplane Profile BKP6-CEN10-11.2.4.4
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Shielded 19" chassis, Al; 19" angle, closed top and bottom plate; front handles; hinged front panel; hinged rear panel; Honeycombfilter; recessed front and rear board cage | 1 | |
| 2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips | 10 | |
| 3 | Rear slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips | 10 | |
| 4 | VPX backplane for 6 U boards, 10 Slot (Part no. 23001-858) | 1 | |
| 5 | Power-Backplane for 6 U plug-in power supplies | 2 | |
| 6 | Plug-in power supplies, 6 U, 1000 W | 1 | |
| 7 | Fan unit, exchangeable from the front; temperature-dependent speed control | 1 | |
| 8 | Fan control module (FCM2) for fan monitoring/regulating | 1 | |
| 9 | Display module | 1 | |
| 10 | Main switch, front side | 1 | |
| 11 | AC mains input, mains filter, mains fuse | 1 | |
| 12 | Cable harness to connect all system components | 1 | |
| 13 | User manual | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.