Varistar CP Seismic Heavy Load Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D
Cabinet with IP 55 and EMC compliance for extreme seismic environments tested to Bellcore zone 4 with a dynamic load-carrying capacity of 500 kg. Customised solutions with higher loading are available. The cabinet is widely used in ICT applications in earthquake prone areas, Construction and Shipping Facilities, Airports, Railways and many more.
Other dimensions and versions can be configured on the Online Configurator
Features
- Earthquake secure up to Bellcore Zone 4, tested with 500 KGs per Telcordia GR-63 Core, NEBS Certified
- Static load‐carrying capacity 1600 kg
- Type of Protection IP55
- High Shielding capability tested per IEC 61587‐3, with EN45545-2 Fire safety gasket
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Test Report
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Welded Seismic frame, Heavy Load, St profile, RAL 7021, with strengthening brackets | 1 | |
| 10 | 19" panel/slide mount with EIA perforation, St, finish Alzn, front mounted, depth‐adjustable in 25 mm increments | 4 | |
| 11 | GND/earthing kit, enclosed loose | 1 | |
| 2 | Seismic Depth Members | 3 | |
| 3 | EMC, flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 | 1 | |
| 4 | Lifting Eyes | 4 | |
| 5 | Front door, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021, 180° hinge, 4‐point locking, lever handle | 1 | |
| 6 | Rear panel, screw fixed, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Side panel, screw fixed, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021 | 2 | |
| 8 | Base plate, one‐piece, St, finish Galvanized | 1 | |
| 9 | Seismic Welded Base Plinth 600W RAL7021 | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.