Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Varistar CP Seismic Cabinet, Bellcore Zone 4, EMC, 2100H 600W 600D

Catalog#: 10630-050
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Welded Seismic frame, St profile, RAL 7021, with strengthening brackets 1
10 19" panel/slide mount with EIA perforation, St, finish Alzn, front mounted, depth‐adjustable in 25 mm increments 4
11 GND/earthing kit, enclosed loose 1
2 Seismic Depth Members 3
3 EMC, flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 1
4 Lifting Eyes 4
5 Front door, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021, 180° hinge, 4‐point locking, lever handle 1
6 Rear panel, screw fixed, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021 1
7 Side panel, screw fixed, St, finish Galvanized, powder‐coated RAL 7021 2
8 Base plate, one‐piece, St, finish Galvanized 1
9 Seismic Welded Base Plinth 600W RAL7021 1
Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.