Varistar CP MIL 901E Cabinet, Military Certified for Shock, Vibration, EMC, and Corrosion
Cabinet with military certification for battle readiness and surviving harsh environments. The enclosures are for frigate, airforce and military applications.
Globally military organizations maintains a comprehensive list of standards for equipment deployed in military applications. By selecting equipment qualified to these standards, design engineers can ensure COTS solutions already meet the minimum requirements to protect mission critical systems.
Features
- NTS tested to MIL-DTL-901E for DSSM drop table test with weight loading of 460 KGs
- NTS tested to Test Procedure TP-PR168728-00 for EMI Shielding - Complies with MIL-STD-461G
- NTS tested to Mil-STD-810H for Corrosion Resistance
- NTS tested to Mil-STD- 167-1A for vibration
- Doubly protected against corrosion, zinc-plated and powder-coated
- 4 shock absorbers at bottom and 2 shock absorbers at top
- Rear panel horizontally partitioned in 3 parts - Top cover plate covering the shock absorber fixing area, Bottom cover plate for cable ducting, Middle rear panel closing the gap between the cover plates
- EMC Bottom plate adapted with through holes to connect the shock absorbers directly to the frame
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Test Report
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | Welded Varistar CP seismic frame 250 KGs, St profile, RAL 7021, with reinforcement brackets welded on floor frame, 10 mm, and rear frame 4 mm, St, finish Galvanized; base plate, St; 4 shock absorbers; EMC gasket | 1 | |
| 10 | GND/earthing kit, assembled | 1 | |
| 2 | Flat top cover, flush, St, finish Galvanized, exterior RAL 7021 | 1 | |
| 3 | Front door, St, finish Galvanized, RAL 7021, 4 x 180° hinge, 4‐point locking, lever handle | 1 | |
| 4 | MIL Door stopper, 90° and 120° opening positions | 1 | |
| 5 | Rear panel, top, screw fixed, stainless steel; 2 shock absorbers | 1 | |
| 6 | Rear panel, centre, screw fixed, St, finish Galvanized, RAL 7021 | 1 | |
| 7 | Rear panel, bottom, screw fixed, stainless steel | 1 | |
| 8 | Side panel, screw fixed, St, Galvanized, RAL 7021 | 2 | |
| 9 | 19" panel/slide mount with EIA perforation, St, finish AlZn, depth‐adjustable in 25 mm increments | 4 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.