Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Calmark 109 And Birtcher 71 Extractor, Aluminum Hover to magnify image or click to enlarge

Устройство для извлечения 71

Catalog#: 71-3-R

Устройство для извлечения печатных плат серии 71 помогает извлекать печатные платы с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами благодаря механическому усилению 4,5 : 1, устройство для извлечения печатных плат серии 71 можно использовать в корпусах с холодными стенками с любыми фиксаторами Card или Wedge Lok или в корпусах из листового металла SCHROFF при использовании модуля серии 24 или 127 PCB-Tainer с возможностью установки дополнительного фланца.

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

Read more Read less
  • DFARS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied

Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator

Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.

Resources Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock
Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.