240 Фиксаторы для печатных плат


240 Фиксаторы для печатных плат
Catalog#: 240-4.80H
Серия 240 характеризуется более легким весом, и узким профилем, идеально подходящим для плотно заполненных корпусов.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
CAD
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- Длина 97 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Профиль 6,10 мм (0,240 дюймов) x 4,57 мм (0,180 дюймов)
- 3-сегментная, безваловая конструкция
- Вес 0,86 г/см (0,077 унций/дюйм)
- Разнообразные варианты крепления
- Мин. расширение 5,59 мм (0,220 дюймов)
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- DSCC 84103/DSCC CID 59590
- Винтовой механизм
- Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 314 фунтов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
*Data subject to change without notice
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.