Hover to magnify image or click to enlarge
Устройство для вставки / устройство для извлечения 107-10
Устройство серии 107-10 обеспечивает механическое преимущество 3,3 : 1 для вставки и извлечения печатных плат с контактом разъема высокой плотности и несколькими разъемами в корпусах из листового металла. Литое из нейлона типа 6/6, оно может непрерывно использоваться в средах с температурой до 121 C (250 F) и устойчиво к воздействию щелочей, слабых кислот и обычных растворителей.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Features
- Помогает при вставке и извлечении плат
- Предназначено для применения в корпусах из листового металла
- Литое из нейлона (тип 6) или 10 % поликарбоната с графитовым наполнителем (тип 6/6)
- Механическое усиление 3,3:1
- Достаточная площадь захвата / площадь для горячей штамповки
- Толщина печатной платы 1,6 мм (0,063 дюймов) или 2,4 мм (0,093 дюймов)
- DSCC 83023
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.