PXI Express System, 4 U, 18 slots, Gen3x8
Desktop PXI Express Chassis for one PXI Epress System Controller with up to 16 HP and 17 PXI or PXI Express Boards with 4 HP Width.
Features
- PXI Express Desktop Chassis, 4 U, 84 HP, with handles and 19“ mounting brackets
- 1 PXI Express System Slot with 16 HP width, 1 PXI Express Timing Slot and 16 Hybrid Slots
- Gen 3 PCIe switching with a two-link (1x16 and 1x8) System Slot
- Powerful cooling concept with low fan noise, 80 W per slot @ 15K temperature increase
- Air flow from bottom to rear with temperature controlled fans; Integrated Chassis Monitoring Modul (CMM)
- Wide range AC input with mains switch on the rear side, power push button on the front (top) Rear panel external 10 MHz clock inputs/outputs
- Trigger in/ouput lines via SMA connector on the front side
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Руководство по установке / Инструкция
Спецификация
Delivery of this product includes the following item(s):
Item | Description | Quantity | |
---|---|---|---|
1 | RatiopacPRO chassis with handles; 4 U, 84 HP, 466 mm deep; shielded; tip-up feet | 1 | |
10 | 120 mm fans | 3 | |
11 | Chassis Monitoring Module, CMM | 1 | |
12 | Power push button | 1 | |
13 | External 10 MHz REF clock output via BNC connector | 1 | |
14 | Optional 10 MHz REF clock source via BNC connector | 1 | |
2 | Front slot; IEEE guide rails, incl. ESD clips (ESD clips assembled at bottom front), for vertical boards (3 U, 160 mm deep) | 18 | |
3 | PXIe Backplane, 18 slots, System slot left | 1 | |
4 | PCIe 48 Lane Switch Module, PCIe Gen 3, mounted on backplane backside | 4 | |
5 | PCIe-PCI Bridge Module, PCIe x1 to 32-bit 33 MHz, mounted on backplane backside | 2 | |
6 | PXI Express Clock Module, PXI-1 & PXI-5 CLKs, mounted on backplane backside | 1 | |
7 | PXI Trigger Bridges, mounted on backplane backside | 3 | |
8 | Power supplies 2x 900 W rear pluggable; wide range input 100 ... 240 VAC | 2 | |
9 | Power Distribution Board with output: 3,3 V / 65 A, 5 V / 30 A, 12 V / 125 A, - 12 V / 2 A; 5 V aux / 3 A | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.