HF Frame Type Plug-In Unit Tube Kit, с экранированием, 3 U
Hover to magnify image or click to enlarge
HF Frame Type Plug-In Unit Tube Kit, с экранированием, 3 U
Тубус для высокочастотного сменного блока рамного типа, передняя панель с ЭМС-прокладками из нержавеющей стали.
Details
Resources
Features
- С высоким уровнем экранирования для защиты от высокочастотного излучения
- Для установки печатных плат в растре HP
- Цельный корпус (тубус) со всех сторон, с охлаждающими ребрами
Specifications
| Rack Height | 3U |
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Type | Cassette |
| Type | High Frequency Frame Type Plug-in Units |
| EMC Shielding | Да |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.