Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, типа "rugged", с экранированием
Hover to magnify image or click to enlarge
Комплект 19-дюймового блочного каркаса EuropacPRO для объединительной платы, типа "rugged", с экранированием
Блочный каркас с усиленными горизонтальными рейками и боковыми панелями для монтажа объединительных плат.
Details
Resources
Features
- Блочный каркас с боковой панелью и горизонтальной рейкой, тип R «прочный» с 3 крепежными отверстиями для повышения устойчивости (+60% в сравнении с 2 крепежными отверстиями «тяжелых» реек)
- Алюминиевая конструкция
- Задняя горизонтальная рейка для монтажа объединительной платы с изоляционной полоской. Специальные переходные рейки позволяют монтировать модули с кондуктивным охлаждением
- Внутренние и внешние размеры соответствуют IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
- ЭМС экранирующее действие 40 дБ при 1 ГГц, 30 дБ при 2 ГГц, при условии, что передняя часть закрыта экранированными передними панелями, (по VG 95373, часть 15)
- IP 20 в соответствии с IEC 60529
- Испытаны на устойчивость к ударным нагрузкам и вибрации согласно MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Устойчивы к ударным нагрузкам и вибрации во всех трех осевых направлениях.
- Поставляется в компактной плоской упаковке
- Возможны дополнительные изменения, например, дополнительные вырезы или отверстия, Возможны различные варианты отделки или размеры. По запросу для установки в шкаф могут быть использованы блочные каркасы с телескопическими направляющими.
- Горизонтальная рейка повышенной прочности
Specifications
| Material | Алюминий |
| Finish | Anodized; Passivated |
| Product Type | Subrack/Chassis |
| EMC Shielding | Да |
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.