Стальная двойная дверь Varistar CP, сплошная, 3-точечное запирание
Hover to magnify image or click to enlarge
Стальная двойная дверь Varistar CP, сплошная, 3-точечное запирание
Двойная стальная дверь Varistar CP с 3-точечным запиранием и 2 дверными петлями для областей применения со степенью защиты IP 20.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
CAD
Features
- Двойная перфорированная стальная дверь с 3-точечным запиранием для обеспечения класса защиты IP 20
- Поворотная ручка с кнопкой, ключ
- Угол открытия 180°
- Стандартный монтаж, замок на правой двери
- Возможность дооснащения профильным DIN-полуцилиндром
Specifications
| Locking Type | 3-Point Locking |
| Product Type | Cabinet Door |
| Protection Rating | IP20 |
| Material | Сталь |
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.