Механизированный регулирующий клапан для задней двери RackChiller Rear Door


Механизированный регулирующий клапан для задней двери RackChiller Rear Door
Этот 2-ходовой регулирующий клапан позволяет RackChiller Rear Door регулировать охлаждающий поток на основании требований к охлаждению. Он питается от напряжения 24 В пост. тока непосредственно от контроллера RackChiller Rear Door.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Features
- 2-ходовой клапан с предварительно установленным электродвигателем/приводом
- 24 В пост. тока, подаваемые непосредственно контроллером охладителя
- Внутренняя резьба BSPT 1 дюйм, включены адаптеры для резьбы BSPP 1 1/4 дюйма
- PN16: давление до 16 бар
- Низкое сопротивление потоку с коэффициентом расхода клапана 16
Specifications
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.