Соединительные кабели Wieland® для блока розеток, GST18, 1 м, IEC 60309 C20
Соединительные кабели Wieland® для блока розеток, GST18, 1 м, IEC 60309 C20
Catalog#: 60110-326
Обеспечивает простое подключение к источнику тока (напр. для блоков розеток)
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Additional Product Details
Features
- Различные соединительные разъемы
- Обеспечивает простое подключение к источнику тока (напр. для блоков розеток)
- Доступны кабели различной длины
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Additional Product Details
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.