19-дюймовая распределительная панель, категория 6
Hover to magnify image or click to enlarge
19-дюймовая распределительная панель, категория 6
19-дюймовая распределительная панель на 24 порта для коммутационного кабеля категории 6.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Resources
Features
- Соответствует спецификациям EN 50 173 (в редакции от 07/95)
- Корпус можно открывать и закрывать без инструментов при помощи быстроразъемного фиксатора
- Распределительная панель 1 U c 24 портами RJ45
- Для использования в коммуникационных сетях, соответствует ISO/IEC 11801 (в редакции от 03/95)
- Удобное подключение с помощью двойных врезных контактов (LSA+/110)
Specifications
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.