Модули VITA с кондуктивным охлаждением
Hover to magnify image or click to enlarge
Модули VITA с кондуктивным охлаждением
Оформите заказ с использованием одного номера детали для всего модуля с кондуктивным охлаждением, включая маркировку деталей и компонентов, а также фиксаторы Card-Lok, устройства для извлечения, ключи шифрования, прокладки для защиты от электромагнитных помех и термолисты.
Details
Resources
Features
- Полный спектр услуг по проектированию, включая тепловой анализ
- Быстрое изготовление по технологии объемной печати модулей с кондуктивным охлаждением и рам для проверки совместимости
- Загружаемые стандартные шаблоны САПР – доступны шаблоны 3 U и 6 U
- Доступны с черным анодным покрытием, химической пленкой, химическим никелированием
- Доступны корпуса с защитой от электростатических разрядов
Specifications
3D Step
Сертификация регулирующего органа
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.