Монтажная панель Varistar
Hover to magnify image or click to enlarge
Монтажная панель Varistar
Монтажная панель Varistar для монтажа электрических компонентов и подузлов с несущей способностью 600 кг. Монтажную панель также можно установить сзади и добавить усиливающий кронштейн для увеличения несущей способности.
Details
Resources
Features
- Для монтажа электрических компонентов и подузлов, включая кабели
- Монтажный шаг глубиной 25 мм и высотой 50 мм для монтажа на половину высоты
- Допустимая статическая нагрузка до 450 кг (монтаж сзади)
- 600 кг при полной высоте, монтаж сзади, с дополнительными усиливающими кронштейнами
- Укрепляющий кронштейн увеличивает способность к статической нагрузке
- 600 кг при полной высоте, монтаж сзади, с дополнительными угольниками жесткости
Specifications
| Product Type | Монтажная панель |
| Material | Сталь |
3D Step
Каталог
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.