Заглубляющая распорка Varistar


Заглубляющая распорка Varistar
Горизонтальная заглубляющая распорка в глубине шкафа. Устанавливается непосредственно на раму Varistar для прокладки кабелей, повышения жесткости рамы и обеспечения дополнительных точек крепления.
Details
Resources
Features
- Для укладки кабелей с помощью кабельных хомутов и кабельных наконечников, для монтажа укороченных полок, требуется для углубленной полки
- сталь, 1,5 мм, покрытие алюцинк
Specifications
Высота мм | 135mm |
Product Type | Bracket |
Material | Сталь |
Works With | Varistar CP |
Каталог
Руководство по установке / Инструкция
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.